AZ 066 K
Ürün numarası:137000265

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 1 Uyarı düzlemleri
- saydam kapak
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- Koruma sınıfı IP20
- çift kapamalı switch
- tespit cıvataları M4 Pozidriv kendinden şekillenen, sökülemez, sabit
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 066 K
Ürün numarası (sipariş numarası)137000265
EAN (European Article Number)8905236100284
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık22g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku7mm
Hareket ettirici kuvvet1,6N
MontajYuvarlak delikler
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi2 x Tek damar girişi ile bağlantı hunisi
Not (Kablo girişi)Kablo kanalları yok
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum1,2Nm
notM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik50mm
Yükseklik24mm
Derinlik16mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-30 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 11:42