AZ 07 KT 08106
Ürün numarası:101195820

Ürün açıklaması
- Sünmez kablolu tek iletken girişi
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 1 Uyarı düzlemleri
- Koruma sınıfı IP20
- saydam kapak
- tespit cıvataları M4 sökülemez, sabit
- AZ 06x e uygun bağlantı ölçüleri
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- Montaj yuvaları bulunan ek
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 07 KT 08106
Ürün numarası (sipariş numarası)101195820
EAN (European Article Number)4030661362854
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesiKapağın malzemesi
Brüt ağırlık30g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku7mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık1,6N
MontajHassas ayar için uzun delikler
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiSünmez kablolu tek iletken girişi
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik72mm
Yükseklik22mm
Derinlik19mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-15 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 15:01