AZ 13 KU
Ürün numarası:101060279

Ürün açıklaması
- Tekli tel girişi ile Bağlantı hunisi
- her kelepçe için 1 kablo
- Kumanda etme dip
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 2 uyarı düzlemleri
- Koruma sınıfı IP20
- Birbirinden ayrılamaz gövde ve kapak
- Montaj yuvaları bulunan ek
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- Yan ve alt taraf kablo girişi
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 13 KU
Ürün numarası (sipariş numarası)101060279
EAN (European Article Number)4030661040318
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık33g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1. dip
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku7mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık1,6N
Not (Hareket ettirici kuvvet)Actuation force at 5 mm stroke
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}10N
Not (Pozitif fren kuvveti)Bağlanmış her NC kontakt için
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiTekli tel girişi ile bağlantı hunisi
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
notM4, with self-opening clamping plates
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik44mm
Yükseklik55mm
Derinlik19mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-30 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 31.10.2026 19:58