AZ 14-1 KD CONTACT
Ürün numarası:101157699

Ürün açıklaması
- Kumanda etme kapak tarafı
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 2 uyarı düzlemleri
- Koruma sınıfı IP20
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 14-1 KD CONTACT
Ürün numarası (sipariş numarası)101157699
EAN (European Article Number)4030661180939
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemlerikapak tarafı
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku7mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık2,2N
MontajYuvarlak delikler
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiKablolama kompartımanı
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
notM4, with self-opening clamping plates
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik44mm
Yükseklik61mm
Derinlik19mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-30 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.07.2026 13:53