AZ 16-02ZVRK-M20-2254
Ürün numarası:101161096

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Çoklu kodlama
- Uzun ömür
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için