AZ 16-03ZIB1-M16-1747
Ürün numarası:101150056

Ürün açıklaması
- Termoplastik muhafaza
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uzun ömür
- Çift izolasyonlu
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
- Hafif koruma kapılarının boşluksuz kilitlenmesi için
- Manyetik sürgü etkili düzlemin herhengi birine kolaylıkla uydurulabilir