AZ 16-03ZVK-M16
Ürün numarası:101155113

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 16 x 1.5
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Çoklu kodlama
- Uzun ömür
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 16-03ZVK-M16
Ürün numarası (sipariş numarası)101155113
EAN (European Article Number)4030661175317
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULusTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık120g
Genel veriler - Özellikler
Fırlatma kuvvetiEvet
Kumanda yönü sayısı3
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumuon the floor side, left and right
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi8mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}30N
Kumanda hızı, maximum2m/s
MontajHassas ayar için uzun deliklerYuvarlak delikler
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M5
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M16 x 1,5
Kablo kesiti, minimum0.25 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Konektör (mekanik)Screw terminals
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği52mm
Sensörün yüksekliği90mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanı3 Açıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı4.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Not, kullanım kategorisi AC-15Screw terminals
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Not, kullanım kategorisi DC-13Screw terminals
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 12.10.2026 09:59