AZ 16-12ZI-STL-B6R
Ürün numarası:103011717


Ürün açıklaması
- Konektör M12, 8-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uzun ömür
- Çift izolasyonlu
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için