AZ 16-12ZIB1-M20
Ürün numarası:101150623

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Termoplastik muhafaza
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Uzun ömür
- Çift izolasyonlu
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 16-12ZIB1-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101150623
EAN (European Article Number)4030661158136
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık156g
Genel veriler - Özellikler
Fırlatma kuvvetiEvet
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Kablo rakorlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum250mm
Aktüatördüzsağlam
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
pozitif fren hareketi8mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}20N
Kumanda hızı, maximum2m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M6
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi3 x M20 x 1,5
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2,5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği52mm
Sensörün yüksekliği90mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-40 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp6kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı4.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirSlot sızdırmazlık tapaları
Note
Not (genel)Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir.Minimum actuating radius on hinged guards 250 mmThe axis of the hinge must be 5 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.07.2026 18:19