AZ 16-STS30-08
Ürün numarası:101176963

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 16-STS30-08
Ürün numarası (sipariş numarası)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Malzeme, aktüatörPlastik, paslanmaz çelik
Brüt ağırlık1.555g
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSol
aktüatör monte edilmişDış
Teslimat kapsamı
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Montaj plakasını dahil eden eyleyici
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı16x Vidalar
Note
Not (genel)For actuators mounted on the inside, mounting plate MP TG-01 must be used to fix the door handle to the profile (101174965).
Notlar - Boyutsal resim
notThe drawings are always shown with a view to the switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 10.10.2026 02:44