AZ 16ZI-B1 - 2024 YARIK SIZDIRMAZLIK ELEMANLI
AZ 16ZI-B1 - 2024 YARIĞA SIZDIRMAZLIK ELEMANI ILE
AZ 16ZI-B1 - 2024 YARIĞA SIZDIRMAZLIK ELEMANI ILE
Termoplastik muhafaza
Tek olarak kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
52 mm x 90 mm x 30 mm
Uzun ömür
Çift izolasyonlu
Geniş kablo döşeme kompartımanı
Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Kirlenmeye karşı duyarsız
Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Hareket sırasındaki kirli maddelerin nüfuz etmesine karşı koruma sağlamak için
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
AZ 16-03ZIB1-M16-2024
Ürün no. 101150057
Safety switch with separate actuator