AZ 16ZI-B1 - 2177 MERKEZLEME KILAVUZU ILE
AZ 16ZI-B1 - 2177 MERKEZLEME KILAVUZU ILE
AZ 16ZI-B1 - 2177 MERKEZLEME KILAVUZU ILE
Termoplastik muhafaza
Tek olarak kodlama
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
52 mm x 90 mm x 30 mm
Uzun ömür
Çift izolasyonlu
Geniş kablo döşeme kompartımanı
Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Kirlenmeye karşı duyarsız
Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Hafif, kılavuzlanmamış koruma kapılarının kilitlenmesi için
1 Ürünler
Sayfa başına ürün
AZ 16-03ZIB1-M16-2177
Ürün no. 101150059
Safety switch with separate actuator