AZ 17-02ZRI-ST B1
Ürün numarası:101144080

Ürün açıklaması
- Konektör M12 x 1, 4-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun
- küçük gövde
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Yarık (slot) kapatma tapası dahil edilmiştir
- 8 uyarı düzlemleri