AZ 17-11ZI B5
Ürün numarası:101122853

Ürün açıklaması
- kablo salmastrası M16
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- küçük gövde
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Yarık (slot) kapatma tapası dahil edilmiştir
- 8 uyarı düzlemleri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 17-11ZI B5
Ürün numarası (sipariş numarası)101122853
EAN (European Article Number)4030661049724
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerilericULusIFA
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörPaslanmaz çelik
Brüt ağırlık100g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı2
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Kablo rakorlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mandallama kuvveti5N
pozitif fren hareketi11mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum17N
Kumanda hızı, maximum2m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M4
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum0,7Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum1Nm
notTorx T10
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiM16 x 1.5
kesmeIDC sonlandırma metodu
İzin verilen kablo çapı, minimum4mm
İzin verilen kablo çapı, maksimum8mm
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum1 mm²
İzin verilen kablo tipiflexible
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği30mm
Sensörün yüksekliği85mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)çift kesme kontaktlı
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı2.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Not (genel)Aktüatör ayrı bir parça olarak mevcut değildir.This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 20.09.2026 16:17