AZ 17-11ZRI B6L
Ürün numarası:101136307

Ürün açıklaması
- kablo salmastrası M16
- sol taraf modeli
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- küçük gövde
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Yarık (slot) kapatma tapası dahil edilmiştir
- 8 uyarı düzlemleri