AZ 19 K
Ürün numarası:101150802
Arşiv

Ürün açıklaması
- Tekli tel girişi ile Bağlantı hunisi
- 1 Uyarı düzlemleri
- her kelepçe için 1 kablo
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 2 uyarı düzlemleri
- Koruma sınıfı IP10
- Birbirinden ayrılamaz gövde ve kapak
- Montaj yuvaları bulunan ek
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- tespit cıvataları M4 sökülemez, sabit
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZ 19 K
Ürün numarası (sipariş numarası)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81-20EN 81-50
Gövdelerin malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesicam elyaf takviyeli ultramid, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık40g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku8mm
Hareket ettirici kuvvet2N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}10N
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKafes kelepçeleri, WAGO kafes kelepçesi
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik50mm
Yükseklik40mm
Derinlik20mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP10
Ortam sıcaklığı-30 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 11.11.2026 09:41