1. Ayrı tetikleyicili emniyet anahatarı (arşiv)
  2. AZ 201

AZ 201

Arşiv
AZ 201 image

AZ 201

Kategoriye git
Arşiv
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Ayrı aktüatörlü emniyet anahtarı
  • •Termoplastik muhafaza
  • •Entegre AS-Arayüzü
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
  • •Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 1,5 mm kaymaya izin verir.
  • •akıllı tanılama
  • •Geri dönüş yaylı aktüatör
  • •Koruma sınıfı IP67
Kategoriye git