AZ 335-12ZRK-2737
Arşiv
Ürün numarası:151214361

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- Çoklu kodlama
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için