AZ 3350-03ZK-U270
Ürün numarası:101177188
Arşiv

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- 270° dönmüş kumanda kafası
- Metal muhafaza
- Sürgü kolu
- Uzun ömür
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 3350-03ZK-U270
Ürün numarası (sipariş numarası)101177188
EAN (European Article Number)4030661307978
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Not (Sipariş ayrıntıları)Sipariş vermek için önce istenen emniyet anahtarını sonra kapı kol sistemini seçin.
Onaylar
VerilericULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralmekanik
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık230g
Genel veriler - Özellikler
Kumanda yönü sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Kablo rakorlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSağ
Güç, kesme kuvveti {N}15.000N
pozitif fren hareketi10,7mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum5N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
MontajVidalar
Önceden ayarlanmış rotasyon270°
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi1 x M20
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği40,5mm
Sensörün yüksekliği114mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +90 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +90 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-154A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-134A
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Aksesuarlar
Tavsiye (ürün kombinasyonu)AZ 3350-STS30-01AZ 3350-STS30-03AZ 3350-STS30-06AZ 3350-STS30-08
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.08.2026 08:22