AZ 3350-STS30-02
Ürün numarası:101176971

Ürün açıklaması
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 3350-STS30-02
Ürün numarası (sipariş numarası)101176971
EAN (European Article Number)4030661307565
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Malzeme, operatörlerAluminyum
Montaj plakasının malzemesisteel
Brüt ağırlık1.675g
Genel veriler - Özellikler
acil tutamakEvet
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSol
Güç, kesme kuvveti {N}15.000N
aktüatör monte edilmişİç
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirThe door latch is not included in the scope of delivery
Notlar - Boyutsal resim
notThe drawings are always shown with a view to the switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 17.10.2026 23:18