AZ 355-03ZK
Ürün numarası:101159136
Arşiv

Ürün açıklaması
- 3 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- Çoklu kodlama
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
- Düzgün yüzeyin üzerine monte edilebilir
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- Kanallı delikler ayar için, dairesel delikler konumlama için
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZ 355-03ZK
Ürün numarası (sipariş numarası)101159136
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık280g
Genel veriler - Özellikler
Emniyet kontaktlarının sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Mandallama kuvveti5N
pozitif fren hareketi10,7mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}5N
Not (Pozitif fren kuvveti)Bağlanmış her NC kontakt için
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu38mm
Sensörün genişliği66,7mm
Sensörün yüksekliği114mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +65 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı10A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 24.10.2026 17:17