AZ 415-11/11ZPK-M20
Ürün numarası:101154000

Ürün açıklaması
- bir muhafazada farklı aktüatör fonksiyonlar ile 2 anahtarları
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Metal muhafaza
- Uzun ömür
- Düşük gerilim ve akımlarla yüksek seviyeli kontakt güvenirliliği
- 400 N' a ayarlanabilirbilye mandalı
- 2 kablo girişleri M 20 x 1.5
- Yay yüklü eyleyiciler
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ 415-11/11ZPK-M20
Ürün numarası (sipariş numarası)101154000
EAN (European Article Number)4030661170701
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULusUL
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiAluminyum
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık495g
Genel veriler - Özellikler
Daha etkin Mandallama kuvvetiEvet
Yardımcı kontaktların sayısı3
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Koruma kapısı sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO))10% Ie de ohmic kontakt yükü
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, mandallama kuvveti, minimum {N}80N
Güç, mandallama kuvveti, maksimum {N}400N
pozitif fren hareketi3,8mm
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}31N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Kablo kesiti, minimum2 x 0,75 mm²
Kablo kesiti, maximum2 x 1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu46,5mm
Sensörün genişliği84,6mm
Sensörün yüksekliği103,6mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +70 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui250 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı6A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-154A
Kullanım kategorisi DC-1324VDC
Kullanım kategorisi DC-134A
Anahtarlama elemanıNormalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)
Anahtarlama prensibiYavaş hareket
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 23:01