AZ06KT
Ürün numarası:103003680
Arşiv

Ürün açıklaması
- Sünmez kablolu tek iletken girişi
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 1 Uyarı düzlemleri
- Ek bir duvarla istenmeden sağlanan temaslara karşı koruma
- saydam kapak
- tespit cıvataları M4 sökülemez, sabit
- AZ 06x e uygun bağlantı ölçüleri
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
- Koruma sınıfı IP20
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ06KT
Ürün numarası (sipariş numarası)103003680
EAN (European Article Number)4030661429755
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Gövde kapağının malzemesiTermoplastik, kendiliğinden söner
Brüt ağırlık35g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku7mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık1,6N
MontajYuvarlak delikler
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiSünmez kablolu tek iletken girişi
kesmeVida bağlantısı M20 x 1.5
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik72mm
Yükseklik22mm
Derinlik19mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-15 ... +70 °C
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)yoğuşmaz
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Note
Not (genel)The connecting screws can be sealed with plugs. (2 plugs per switch)
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 19.11.2026 22:08