AZ08K
Ürün numarası:101183494

Ürün açıklaması
- Tekli tel girişi (her kelepçe için 1 kablo)
- Termoplastik muhafaza
- Aktüatör köprüsünde kontak pini
- 1 Uyarı düzlemleri
- Koruma sınıfı IP20
- Birbirinden ayrılamaz gövde ve kapak
- Montaj yuvaları bulunan ek
- Kontakt köprülerinin sürtünmeli hareketi ile kendi kendini temizleme
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ08K
Ürün numarası (sipariş numarası)101183494
EAN (European Article Number)4030661332710
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN 81
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Brüt ağırlık27g
Genel veriler - Özellikler
Asansörler için kullanılabilirEvet
Emniyet kontaktlarının sayısı1
Mekanik veriler
Uyarı düzlemleri1
Mekanik ömür, minimum10.000.000operasyon sayısı
Kumanda stroku5mm
Hareket ettirici kuvvet, yaklaşık2N
MontajMontaj yuvaları bulunan ek
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişiTekli tel girişi ile bağlantı hunisi
kesmeVida bağlantısı M3
Kablo kesiti, minimum0.75 mm²
Kablo kesiti, maximum2.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik73,5mm
Yükseklik27mm
Derinlik21,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP20
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui500 V
Elektriksel veriler
Termal test akımı4A
Kullanım kategorisi AC-15230VAC
Kullanım kategorisi AC-152A
Kullanım kategorisi DC-13200VDC
Kullanım kategorisi DC-132A
Anahtarlama elemanıAçıcı düzen (NC)
Anahtarlama prensibiKendi kendini temizleyen baskı kontağı
Malzeme, kontaklar, elektrikliGümüş
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 08.11.2026 04:16