AZ215-T12
Ürün numarası:103049870

Ürün açıklaması
- Metal muhafaza
- EN 50047 e uygun tasarım
- aktüatör uçları 4 x 90° basamaklarda yeniden konumlandırılabilir
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ215-T12
Ürün numarası (sipariş numarası)103049870
EAN (European Article Number)4030661625393
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-06-10
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-06-10
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerileriCCCcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralmekanik
uyarı yönüFront and top site
Gövdelerin malzemesiMetal tabaka, zinkdruckguss
Gövde kaplamasının malzemesiboyanmış
Brüt ağırlık299g
Genel veriler - Özellikler
Yardımcı kontaktların sayısı1
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Kablo rakorlarının sayısı1
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Mandallama kuvveti12N
pozitif fren hareketi5mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}20N
Kumanda hızı, maximum0,2m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı2x M4
Sabitleme vidalarının sıkma torku2Nm
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku2,6Nm
Mekanik veriler - Boyutlar
Type of electrical connectionScrew terminals M20 x 1.5
Kablo girişi1 x M20 x 1,5
kesmeVida terminalleri
Kablo kesiti, minimum0,34 mm²
Kablo kesiti, maximum1.5 mm²
notKablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.
Elektrik bağlantısının sıkma torku, minimum0,6Nm
Elektrik bağlantısının sıkma torku, maksimum0,8Nm
İzin verilen kablo tipiflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Strip length5mm
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu32,7mm
Sensörün genişliği31mm
Sensörün yüksekliği104mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +80 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-40 ... +85 °C
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui300 VAC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp4kV
Aşırı gerilim kategorisiI
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Termal test akımı5A
Talep edilen nominal kısa devre akımı400A
Anahtarlama elemanı1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC)
Not (Anahtarlama elemanı)Change-over contact with double break, type Zb or 3 NC contacts, with galvanically separated contact bridges
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.200/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-153A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-133A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15230VAC
Akım, kullanım kategorisi AC-153A
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-133A
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.Slot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 30.10.2026 18:32