AZ300-I2-ST-1P2P
Ürün numarası:103001466
Arşiv

Ürün açıklaması
- RFID teknolojisi ile çok kez tanıtılabilir bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Konektör M12, 8-kutup
- Diyagnostik çıkış
- Tek olarak kodlama
- Profil sistemlerine montajı için uygun
- Termoplastik muhafaza
- RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
- 3 farklı uyarı yönleri
- Kompakt tasarım
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- Seri bağlantı
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZ300-I2-ST-1P2P
Ürün numarası (sipariş numarası)103001466
EAN (European Article Number)4030661435831
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-02
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-02
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002592
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002592
Onaylar
VerilericULusICTÜV
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
genel bilgilerTek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesiYüksek
Etkili kuralRFID
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Risk süresi, maximum200ms
Brüt ağırlık528g
Genel veriler - Özellikler
aktüatör denetlenmişEvet
MandallamaEvet
Kısa devre algılamasıEvet
Kısa devre tanımıEvet
Seri bağlantıEvet
Güvenlik fonksiyonlarıEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Emniyet kontaktlarının sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlae
Kontrol kategorisi4
PFH değeri5,20 x 10⁻¹⁰/h
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun3
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Not (mekanik ömür)> ≤ 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığıKumanda hızı ≤ 0,5 m/s
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 125N
Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 250N
Mechanical data - Switching distances
Anahtarlama mesafesi, tipik2mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao1mm
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar20mm
Not (anahtarlama mesafesi)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Mekanik veriler - Boyutlar
Not (Sensör zincirinin uzunluğu)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
kesmeKonektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu35mm
Sensörün genişliği85mm
Sensörün yüksekliği100mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP66IP67IP69K
Ortam sıcaklığı+0 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-10 ... +90 °C
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı en 24V5mA
Yüksüz akım I0, tipik100mA
Çalışma akımı50mA
Talep edilen nominal kısa devre akımı100A
Hazır gecikme, maksimum5.000ms
Anahtarlama frekansı, yaklaşık0,5Hz
Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum2A
Electrical data - Safety digital inputs
Anahtarlama eşikleri−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Çalışma aralığı en 24 V5mA
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar)250mA
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Kalıcı akım lr, maximum0,5mA
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,25A
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Anahtarlama elemanlarının tasarımıshort-circuit proof, p-type
Gerilim düşümü Ud, maksimum4V
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-130,05A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) Anahtarlama koşulu: sarı LEDBesleme gerilimi UB: yeşil LEDHata işlevli kusur: kırmızı LED
Pin ataması
PIN 1A1 Besleme gerilimi UB
PIN 2X1 Emniyetli giriş 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Emniyetli çıkış 1
PIN 5OUT Diyagnostik çıkış
PIN 6X2 Emniyetli giriş 2
PIN 7Y2 Emniyetli çıkış 2
PIN 8fonksiyonsuz
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Montaj malzemesinin teslimat kapsamı2 x M6
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör)AZ/AZM300-B1
Note
Not (genel)For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 28.07.2026 15:03