AZ3350-B6H
Ürün numarası:101214017

Ürün açıklaması
- Özellikle menteşeli koruma kapıları için uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ3350-B6H
Ürün numarası (sipariş numarası)101214017
EAN (European Article Number)4030661446417
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık90g
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum400mm
Aktüatöresnek
Note
Not (genel)minimum actuating radius on hinged guards in line with the plane of the actuator 400 mmminimum actuating radius on rotating guard systems via the narrow edge of the actuator 650 mmThe axis of the hinge must be 28 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.The axis of the hinge must be 49 mm above and in a parallel plane to the top surface of the safety switch.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 15.10.2026 21:35