AZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
Ürün numarası:101178668
Arşiv

Ürün açıklaması
- Enerjisi kesilmiş konumunda bile, tek elle acil çıkış
- Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Geri dönüş yaylı aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
- Farklı kumanda kolları mevcuttur
- Daha yüksek mekanik stabilite
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZ/AZM 200-B30-LTAG1P1
Ürün numarası (sipariş numarası)101178668
EAN (European Article Number)4030661312705
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 200
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerİşleçlerin malzemesi
Makara acil çıkışMetal tabaka, plastik kaplı
Brüt ağırlık1.080g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Seç (Evet/Hayır), Kapı algılama sensörüEvet
Mekanik veriler
Kavramakol
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSol
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu60mm
Aktüatörün genişliği 115mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Length of the emergency exit60mm
Aktüatörün acil çıkış115mm
Acil çıkış yerinin yüksekliği115mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 08:47