AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Ürün numarası:101208906
Arşiv

Ürün açıklaması
- Sol kapılar içindir
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Phased-out product
Ürün tip tanımıAZ/AZM 200-B30-LTAG1P31
Ürün numarası (sipariş numarası)101208906
EAN (European Article Number)4030661382913
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerAluminyum
Makara acil çıkışMetal tabaka
Brüt ağırlık510g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Seç (Evet/Hayır), Kapı algılama sensörüEvet
Mekanik veriler
Kavramakol
Kapı menteşesiSol
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu94mm
Aktüatörün genişliği 115mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Kilitleme bağlantısının uzunluğu83mm
Genişlik Kilitleme çubuğu75mm
Kilitleme bağlantısının yüksekliği2.600mm
Bilgi (Kilitleme bağlantısının yüksekliği)Kilitleme çubukları müşteri tarafından kısaltılabilir
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 altıgen somun M82 kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize4 gömme başlı vida M5x104 U parçasıAktüatör birimi AZ/AZM201-B30 square rod dahil
4 gömme başlı vida M5x10
Kılavuz saclı çubuklu kilit
2x M8 havşa başlı vida
2x kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize
4 U parçası
Karşı yatak (P30 için) veya komple acil çıkış (P31Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de)Kılavuz saclı çubuklu kilit
4 gömme başlı vida M5x10
Kılavuz saclı çubuklu kilit
2x M8 havşa başlı vida
2x kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize
4 U parçası
Karşı yatak (P30 için) veya komple acil çıkış (P31Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de)Kılavuz saclı çubuklu kilit
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.10.2026 19:56