AZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Ürün numarası:101215021
Arşiv

Ürün açıklaması
- Enerjisi kesilmiş konumunda bile, tek elle acil çıkış
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM 200-B40-LTAG2P25
Ürün numarası (sipariş numarası)101215021
EAN (European Article Number)4030661402086
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerAluminyum
Makara acil çıkışMetal tabaka
Brüt ağırlık536g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Seç (Evet/Hayır), Kapı algılama sensörüEvet
Mekanik veriler
KavramaAraya yerleştirilmiş kolDöner topuz
Kapı menteşesiSol
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu37mm
Aktüatörün genişliği 230mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Genişlik Kilitleme çubuğu75mm
Kilitleme bağlantısının yüksekliği2.600mm
Bilgi (Kilitleme bağlantısının yüksekliği)Kilitleme çubukları müşteri tarafından kısaltılabilir
Length of the emergency exit23mm
Aktüatörün acil çıkış95mm
Acil çıkış yerinin yüksekliği95mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir2 altıgen somun M82 kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize4 gömme başlı vida M5x104 U parçasıAktüatör birimi AZ/AZM201-B30 square rod dahil
4 gömme başlı vida M5x10
Kılavuz saclı çubuklu kilit
2x M8 havşa başlı vida
2x kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize
4 U parçası
Karşı yatak (P30 için) veya komple acil çıkış (P31Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de)Kılavuz saclı çubuklu kilit
4 gömme başlı vida M5x10
Kılavuz saclı çubuklu kilit
2x M8 havşa başlı vida
2x kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize
4 U parçası
Karşı yatak (P30 için) veya komple acil çıkış (P31Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de)Kılavuz saclı çubuklu kilit
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 23.07.2026 16:52