AZ/AZM201-B1-RT
Ürün numarası:103013494

Ürün açıklaması
- Geri getirme yaylı eyleyiciler
- Sürmeli korma kapıları için aktüatör
- Max. 5 mm hareket fazlalığını tolere eder
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM201-B1-RT
Ürün numarası (sipariş numarası)103013494
EAN (European Article Number)4030661493428
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 201 devices
Genel veriler
uyarı yönüsağ
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Brüt ağırlık240g
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu50mm
Aktüatörün genişliği 84mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 04.10.2026 01:56