AZ/AZM201-B1-RTP0
Ürün numarası:103013495

Ürün açıklaması
- Sağ kapılar için
- ile Acil çıkış
- Geri getirme yaylı eyleyiciler
- Sürmeli korma kapıları için aktüatör
- Max. 5 mm hareket fazlalığını tolere eder
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM201-B1-RTP0
Ürün numarası (sipariş numarası)103013495
EAN (European Article Number)4030661493435
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 201 devices
Genel veriler
uyarı yönüsağ
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Brüt ağırlık285g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu50mm
Aktüatörün genişliği 103mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 08:00