AZ/AZM201-B30-LTAG2P1
Ürün numarası:103025248

Ürün açıklaması
- Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM201-B30-LTAG2P1
Ürün numarası (sipariş numarası)103025248
EAN (European Article Number)4030661512839
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 201 devices
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerİşleçlerin malzemesi
Makara acil çıkışMetal tabaka, plastik kaplı
Brüt ağırlık1.100g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Mekanik veriler
KavramaDöner topuz
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSol
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu91mm
Aktüatörün genişliği 115mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Length of the emergency exit68mm
Aktüatörün acil çıkış115mm
Acil çıkış yerinin yüksekliği115mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 07:11