AZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Ürün numarası:103036960

Ürün açıklaması
- Sağ kapılar için
- ile kol
- Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM201-B30-RT-2719-1
Ürün numarası (sipariş numarası)103036960
EAN (European Article Number)4030661541907
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 201 devices
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerİşleçlerin malzemesi
Brüt ağırlık492g
Mekanik veriler
Kavramakol
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSağ
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu94mm
Aktüatörün genişliği 115mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 21.07.2026 00:10