AZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Ürün numarası:103016806

Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM201-B40-LTAG1P1
Ürün numarası (sipariş numarası)103016806
EAN (European Article Number)4030661509693
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Onaylar
notCertification in combination with the AZ /AZM 201 devices
Genel veriler
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Malzeme, aktüatörçinko kokil döküm
Malzeme, operatörlerİşleçlerin malzemesi
Makara acil çıkışMetal tabaka, plastik kaplı
Brüt ağırlık1.312g
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkışEvet
Seç (Evet/Hayır), Kapı algılama sensörüEvet
Mekanik veriler
Kavramakol
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Kapı menteşesiSol
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
aktüatör monte edilmişDış
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu94mm
Aktüatörün genişliği 230mm
Aktüatörün yüksekliği115mm
Length of the emergency exit68mm
Aktüatörün acil çıkış115mm
Acil çıkış yerinin yüksekliği115mm
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.07.2026 18:15