AZ/AZM300-B1
Ürün numarası:101218025

Ürün açıklaması
- 3 farklı uyarı yönleri
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZ/AZM300-B1
Ürün numarası (sipariş numarası)101218025
EAN (European Article Number)4030661425788
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Malzeme, aktüatörGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Malzeme, kolAparatın malzemesi
Brüt ağırlık90g
Mekanik veriler
Aktüatördüz
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu127mm
Aktüatörün genişliği 35mm
Aktüatörün yüksekliği46mm
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirGüvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir.: Güvenlik anahtarı / bobinli kilit ve uyarı birimi ayrı olarak sipariş edilmelidir!
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 09.09.2026 22:23