AZM 161 B ST1-AS RP
Ürün numarası:101209095

Ürün açıklaması
- Bobin besleme 24 VDC (Aux)
- aktüatör denetlenmiş
- Manuel bırakma
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü