AZM 161 BZ ST1-AS R
Ürün numarası:101209119

Ürün açıklaması
- Solenoid besleme ÇIKIŞI AS arayüz
- Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi
- Manuel bırakma
- Bobin kilitlemeli
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM 161 BZ ST1-AS R
Ürün numarası (sipariş numarası)101209119
EAN (European Article Number)4030661396545
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık465g
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvvetiEvet
Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesiEvet
Manuel bırakmaEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
PFH değeri1,14 x 10⁻⁶/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri1,01 x 10⁻⁷/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performans seviyesi, en fazlae
Not (Performans Seviyesi)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu5,5mm
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mandallama kuvveti30N
Kumanda hızı, maximum2m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı3x M6
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuOrtalı
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği130mm
Sensörün yüksekliği90mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +60 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Titreşim direnci10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm
şoka karşı direnç30 g / 11 ms
Koruma oranıII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum250mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Bobin kontrollu
AS-i Çıkışlar, DO 1Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 2Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Aktüatör algılandı
AS-i Parametre bitleri, P1Solenoid kilit kilitlendi
AS-i Parametre bitleri, P2Tolerans aralığındaki mıknatıs gerilimi
AS-i Parametre bitleri, P3Hata mesajı - solenoid kilidin kapanması/boşalması bloke edilmiş
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) sari LED: kanali 2 / AS-i SaW Bit 2.3(2) LED green/red (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected(3) sari LED: kanali 1 / AS-i SaW Bit 0.1
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Pin ataması
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note (Manual release)Bakım, kurma v.s. İçinFor manual release using M5 triangular key, available as accessory
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 02.08.2026 04:02