AZM 161-STS30-08
Ürün numarası:101173763

Ürün açıklaması
- Sürgü kolu
- Her tip koruma için uygun
- Max. 110 °C
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM 161-STS30-08
Ürün numarası (sipariş numarası)101173763
EAN (European Article Number)4030661302959
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-06
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-06
ETIM numarası, sürüm 7.0EC001487
ETIM numarası, sürüm 6.0EC001487
Genel veriler
Brüt ağırlık1.570g
Mekanik veriler
Kapı menteşesiSol
Güç, kesme kuvveti {N}15.000N
aktüatör monte edilmişDış
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirThe door latch is not included in the scope of delivery
Bilgi (teslimat kapsamı, sayı ve türü)(parts marked grey in the dimensional drawing)
Montaj malzemesinin teslimat kapsamıEmniyet anahtarı için montaj plakası
Note
Not (genel)When using door handle systems with a panic handle, the use of a solenoid interlock with escape release is always required.
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 07.10.2026 04:52