1. AZM 161I-B6R
  2. AZM 161I-B6R
AZM 161I-B6R

AZM 161I-B6R

  • sağ taraf modeli
  • Kompakt tasarım
  • Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • Tek olarak kodlama
  • ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
  • Çift izolasyonlu
  • Etkili tutma kuvveti
  • Uzun ömür
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
9 Ürünler
AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6R

Ürün no. 101217540

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024-B6R

Ürün no. 101215869

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R

Ürün no. 101211999

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED/TU-024-B6R

Ürün no. 101217662

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6R

Ürün no. 101215899

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

AZM 161SK-12/12RIED-024-B6R

Ürün no. 103037224

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R

Ürün no. 101217295

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Ürün no. 103014449

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

AZM 161ST-12/11I-024-B6R

Ürün no. 103031986

Solenoid interlock

9 sonuçlar bulundu