AZM 161SK-12/12RI-024G-B6R
Ürün numarası:101217295

Ürün açıklaması
- Vida bağlantısı
- Yandan manuel serbest bırakma
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sağ taraf modeli
- Kompakt tasarım
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm