AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6R
Ürün numarası:101211999

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Vida bağlantısı
- Yandan manuel serbest bırakma
- sağ taraf modeli
- Kompakt tasarım
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm