AZM 161SK-12/12RIN-024-B1
Ürün numarası:103016937

Ürün açıklaması
- Acil çıkış, yan taraf
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- Vida bağlantısı
- Manuel bırakma
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Özellikle sürmeli kapılar için uygun