AZM 161ST-11/12I-024-B6L
Ürün numarası:103025177

Ürün açıklaması
- Geniş kablo döşeme kompartımanı
- Manuel bırakma
- 2 Konektör M12, 4- ve 8-kutuplar
- sol taraf modeli
- Kompakt tasarım
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm