AZM 161ST-12/02KA-024
Ürün numarası:101192431
Arşiv

Ürün açıklaması
- Manuel bırakma, yan taraf
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- 6 Kontaktlar
- Uzun ömür
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik)Elde mevcut değil!
Ürün tip tanımıAZM 161ST-12/02KA-024
Ürün numarası (sipariş numarası)101192431
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesidüşük
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
Manuel bırakmaEvet
Kumanda yönü sayısı3
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN ISO 13849-1
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
B10D Normalde kapalı kontakt (NC)2.000.000operasyon sayısı
notElectrical life on request.
B10D Normalde açık kontakt (NO)1.000.000operasyon sayısı
notat 10% Ie and ohmic load
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
notfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Kilitleme prensibiPower to lock
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu5,5mm
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre2.000N
Kapatma kuvveti Fmax, maximum2.600N
Mandallama kuvveti5N
pozitif fren hareketi10mm
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum10N
Kumanda hızı, maximum2m/s
MontajVidalar
Sabitleme vidalarının tasarımı3x M5
Vida başının tasarımıFlat head screw
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumuAşağıda
Konektör (mekanik)Zásuvka vestavná M12, 4 póly, kódování A
Zásuvka vestavná M12, 4 póly, kódování B
Zásuvka vestavná M12, 4 póly, kódování B
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu30mm
Sensörün genişliği130mm
Sensörün yüksekliği90mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-30 ... +60 °C
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Koruma oranıII
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum2.000m
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi UiKonektör 4-kutup - 250 VKonektör 8-kutup - 60 V
Nominal darbeye dayanma gerilimi, Konektör 4-kutup2.5kV
Nominal darbeye dayanma gerilimi, Konektör 8-kutup0.8kV
Elektriksel veriler
Termal test akımı2A
Nominal kontrol gerilimi24VAC/DC
Talep edilen nominal kısa devre akımı1.000A
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum10W
Anahtarlama elemanıMagnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 2 NC contacts
Anahtarlama prensibislow action, positive break NC contact
Maksimum anahtarlama frekansı1.000/h
Malzeme, kontaklar, elektrikliAgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi100%
Test darbesi süresi, maksimum5ms
Test darbesi aralığı, minimum50ms
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi DC-1324VDC
Akım, kullanım kategorisi DC-132A
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları)kaldırılabilir korumamenteşeli emniyetli korumasürgülü emniyetli koruma kapısı
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Note (Manual release)For manual release using M5 triangular key, available as accessoryYandan manuel serbest bırakma
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 06.08.2026 01:32