AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Arşiv
Ürün numarası:101144373

Ürün açıklaması
- Konektör M12, 4-kutup
- Konektörlerin A- ve B-kodlaması
- Yandan manuel serbest bırakma
- Çift izolasyonlu
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
- sol taraf modeli
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için