AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC
Ürün numarası:101140807

Ürün açıklaması
- 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
- IDC sonlandırma metodu
- Manuel bırakma
- Çift izolasyonlu
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
- sağ taraf modeli
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için