AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC
AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC
Ürün tip tanımı: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
yok | IDC sonlandırma metodu |
SK | Vida bağlantısı |
(2) | |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
yok | Kablo girişi M20 |
ST | Konektör M12 x 1, tek olarak bobin denetleme |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
(8) | |
yok | Manuel bırakma |
2197 | Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti) |
- Yandan manuel serbest bırakma
- Konektör M12, 4-kutup
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- Kompakt tasarım
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Uzun ömür
- Etkili tutma kuvveti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101141425 |
EAN (European Article Number) |
4030661121918 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002593 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
düşük |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
295 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilidi açma kuvveti |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
1 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 |
Performans seviyesi, en fazla |
c |
Kontrol kategorisi |
1 |
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
not |
Electrical life on request. |
B10D Normalde açık kontakt (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
not |
at 10% Ie and ohmic load |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
Not (B10D Normalde açık kontakt (NO)) |
10% Ie de ohmic kontakt yükü |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performans seviyesi, en fazla |
d |
Kontrol kategorisi |
3 |
not |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre |
1.000 N |
Kapatma kuvveti Fmax, maximum |
1.300 N |
Mandallama kuvveti |
30 N |
pozitif fren hareketi |
11 mm |
NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum |
8,5 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
8,5 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Sabitleme vidalarının tasarımı |
2x M4 |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, minimum |
0,7 Nm |
Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum |
1 Nm |
not |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Fiş bağlantı konumu |
Ortalı |
kesme |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama IDC sonlandırma metodu |
Kablo kesiti, minimum |
0,75 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1 mm² |
İzin verilen kablo tipi |
flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
108 mm |
Sensörün yüksekliği |
75,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +60 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +85 °C |
Not (göreli nem) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Koruma oranı |
II |
Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui |
60 V |
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp |
0,8 kV |
Aşırı gerilim kategorisi |
III |
Kirlilik derecesi |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Nominal kontrol gerilimi |
24 VAC/DC |
Talep edilen nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
12 W |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/1 normalde kapalı kontakt (NC) |
Not (Anahtarlama elemanı) |
Change-over contact with double break, type Zb or 2 NC contacts, with galvanically separated contact bridges |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Maksimum anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Görev döngüsü solenoidi |
100 % |
Test darbesi süresi, maksimum |
5 ms |
Test darbesi aralığı, minimum |
50 ms |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Akım, kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Not, kullanım kategorisi DC-13 |
Connector 4-pole |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Gerilim, kullanım kategorisi AC-15 |
230 VAC |
Akım, kullanım kategorisi AC-15 |
4 A |
Gerilim, kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Akım, kullanım kategorisi DC-13 |
4 A |
Not, kullanım kategorisi DC-13 |
Connector 4-pin |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Slot sızdırmazlık tapaları |
Note
Not (genel) |
This type termination (IDC) method enables simple connetion of flexible conductors without the need for the use of conductor ferrules |
Note (Manual release) |
sağ For manual release using M5 triangular key, available as accessory Yan yüzeyde ek manuel açma For manual release using triangular key M3 (included in delivery) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Switch hareket şeması
Diyagram
Çalışma prensibi
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 4, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 5.09.2025 21:00