AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC
AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC
Produkt-Typbezeichnung: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
ohne | Schneidklemmen |
SK | Schraubklemmen |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | 2 Stecker M12, 4-polig |
ST-2431 | wie ST, getrennte Magnet-Überwachung |
ST8 | Stecker M12 8-polig |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(8) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
2197 | seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version) |
- seitliche Hilfsentriegelung
- Steckverbinder M12, 4-polig
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- kompakte Bauform
- Fehlschließsichere Zuhaltung
- hohe Lebensdauer
- hohe Zuhaltekraft
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
AZM 170-11ZRK-ST-2197 24VAC/DC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101141425 |
EAN (European Article Number) |
4030661121918 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codierstufe gemäß EN ISO 14119 |
gering |
Wirkprinzip |
elektromechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
295 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip |
Ja |
Hilfsentriegelung |
Ja |
Anzahl der Anfahrrichtungen |
2 |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
1 |
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
Elektrische Lebensdauer auf Anfrage. |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Hinweis |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
Hinweis (B10D Schließer (NO)) |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Sicherheitsbetrachtung - Fehlerausschluss
Bitte beachten: |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
3 |
Hinweis |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
1.000 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.300 N |
Rastkraft |
30 N |
Zwangsöffnungsweg |
11 mm |
Zwangsöffnungskraft je Öffnerkontakt, minimum |
8,5 N |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
8,5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
2 m/s |
Befestigung |
Schrauben |
Ausführung der Befestigungsschrauben |
2x M4 |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, minimum |
0,7 Nm |
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben für den Gehäusedeckel, maximum |
1 Nm |
Hinweis |
Torx T10 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Position Steckeranschluss |
Mittig |
Anschlussart |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung Schneidklemmtechnik |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 mm² |
Zulässige Art der Leitung |
Flexibel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
30 mm |
Breite des Sensors |
108 mm |
Höhe des Sensors |
75,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Schutzklasse |
II |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
60 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
4 A |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 VAC/DC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum |
12 W |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
Hinweis (Schaltelement) |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.000 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Elektrische Daten - Magnetansteuerung
Einschaltdauer Magnet |
100 % |
Testpulsdauer, maximum |
5 ms |
Testpulsintervall, minimum |
50 ms |
Elektrische Daten - Sicherheitskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13 |
Stecker 4-polig |
Elektrische Daten - Hilfskontakte
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Hinweis, Gebrauchskategorie DC-13 |
Stecker 4-polig |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. Schlitzverschluss |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Die Schneidklemmtechnik ermöglicht das einfache Anschließen von flexiblen Leitungen ohne die Verwendung von Aderendhülsen. |
Hinweis (Hilfsentriegelung) |
rechts Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich Zusätzliche seitliche Hilfsentriegelung Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M3 (im Lieferumfang enthalten) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
Funktionsweise
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 4. Mai 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.09.2025, 12:43