AZM 170 B ST-AS RAP
Ürün numarası:101210414

Ürün açıklaması
- aktüatör denetlenmiş
- Kilitleme kuvveti
- Bobin kilitlemeli
- Entegre AS-Arayüzü
- Termoplastik muhafaza
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımıAZM 170 B ST-AS RAP
Ürün numarası (sipariş numarası)101210414
EAN (European Article Number)4030661390406
eCl@ass Numara, Sürümü 12.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 11.027-27-26-03
eCl@ass Numara, Sürümü 9.027-27-26-03
ETIM numarası, sürüm 7.0EC002593
ETIM numarası, sürüm 6.0EC002593
Onaylar
VerileriASi-SaWcULus
Genel veriler
Normlar, talimatlarEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1
Etkili kuralelektromekanik
Gövdelerin malzemesiPlastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner
Reaksiyon süresi, maksimum100ms
Brüt ağırlık310g
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvvetiEvet
aktüatör denetlenmişEvet
Entegre gösterge, durum Evet
Kumanda yönü sayısı2
Güvenlik sınıflandırması
StandartlarEN IEC 61508
Performans seviyesi, en fazlac
Kontrol kategorisi1
PFH değeri1,16 x 10⁻⁶/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun1
Görev süresi20Yıl(lar)
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Lütfen unutmayın:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performans seviyesi, en fazlad
Kontrol kategorisi3
PFH değeri1,01 x 10⁻⁷/h
Not (PFH değeri)max. 100.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar
Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun2
Görev süresi20Yıl(lar)
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum1.000.000operasyon sayısı
Güç, kapatma kuvveti {N}1.000N
Mandallama kuvveti30N
Kumanda hızı, maximum2m/s
Mekanik veriler - Boyutlar
kesmeKonektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün genişliği90mm
Sensörün yüksekliği75,5mm
Ortam koşulları
Koruma sınıfıIP67
Ortam sıcaklığı-25 ... +55 °C
Depolama ve taşıma sıcaklığı-25 ... +85 °C
Göreli nem, minimum30%
Göreli nem, maximum95%
Not (göreli nem)buzlanmazyoğuşmaz
Koruma oranıII
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi Ui32 VDC
Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp0,8kV
Aşırı gerilim kategorisiIII
Kirlilik derecesi3
Elektriksel veriler - AS arayüz
Nominal çalışma gerilimi26,5 ... 31,6 VDC
Çalışma aralığı ASi, maximum100mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Teknik şartnameGüvenlik Uydusu
AS-i versiyonu V 2.1
AS-i profili S-7.B.F.E
AS-I, IO-Code0x7
AS-I, ID-Code0xB
AS-I, ID-Code10xF
AS-I, ID-Code20xE
AS-i girişi, kanal 1Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı
AS-i girişi, kanal 2Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı
AS-i Çıkışlar, DO 0Bobin kontrollu
AS-i Çıkışlar, DO 1Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 2Kullanılmamış
AS-i Çıkışlar, DO 3Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P0Güvenlik siperi ve aktüatör algılandı
AS-i Parametre bitleri, P1Solenoid kilit kilitlendi
AS-i Parametre bitleri, P2Kullanılmamış
AS-i Parametre bitleri, P3Kullanılmamış
Not (AS-i Parametre bitleri)FID: Çevre birimi hatasıParametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla
AS-i Giriş modülü adresi0
Not (AS-i Giriş modülü adresi)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
İşletim voltajı24 VDC -15 % / +10 %
Çalışma aralığı500mA
Nominal çalışma gerilimi24VDC
Nominal sigorta değeri4A
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) (1) yeşil LED: besleme gerilimi(2) red LED: Communication error / Slave address = 0(3) sarı LED: olurlama statüsü
Pin ataması
PIN 1AS-i +
PIN 2Aux - (P)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4Aux + (P)
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildirActuator must be ordered separately.
Note
Not (genel)Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened
Not Gerilim AUX DCstabilised PELV power supply
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 01.08.2026 16:46